|
电机指南
想知道哪一类型微型电机于你的应用有最好的效果吗? 请不妨多了解一些不同电机技术的特征和优势。 |
无刷直流电机
| 无刷直流 |
|
说明 |
特征 |
优势 |
|
永磁直流结构 |
基本的扭矩/速度曲线,扭矩与电流成正比,并且速度与电压成正比 |
易于速度和位置控制 |
|
使用寿命只限与滚珠轴承磨损,不受电刷磨损限制 |
长寿命,高可靠性,对环境不敏感。 无电弧,无尘。 减低可闻噪音和电噪声 |
|
散热改善 |
超载能力
|
|
无定子锁转子的扭矩 |
出色的速度平稳性 |
|
通常用在锭子应用中 |
成本效益。 低环境敏感。 只有三根接线。 |
|
通常用在速度或负载需要变化的应用中 |
简单的换向电路 |
|
有编码器或旋转变压器的款式 |
通常用在增量传动中 |
精确的速度和位置控制 |
|
|
|
有刷直流电机
| 有刷直流 |
|
说明 |
特征 |
优势 |
|
无铁芯转子 |
低转子惯量 |
高度加速。 增量传动的理想选择;线性速度-扭矩函数。 对冲击不敏感 |
| 无滞后电流和涡电流损耗 |
高效率,只有摩擦引起的少量损耗。 电池操作的理想选择 |
| 无磁饱和 |
高峰值扭矩,无去磁风险 |
|
正中定子磁铁 |
尺寸和重量对比下功率较高 |
便携式或小型设备或要求小体积的理想选择 |
|
小体型轴承 |
低粘性阻尼 |
高峰值速度,与速度相关的损耗非常低,低启动电压 |
|
金属换向系统 |
低摩擦,极小的电噪声 |
低损耗和磨损,低电磁干扰 |
|
铜-石墨换向器 |
可进行高电流密度换向 |
连续高峰值扭矩,对电机无去磁风险。 长寿命。 斩波驱动器的理想选择 |
| 额定转子温度高达 155 摄氏度。 |
相对于电机尺寸,连续扭矩特别高,减低重量,体积和散热系统 |
| 非常紧凑的换向系统 |
出色的抗冲击和抗振动性能 |
| 高扭矩与转子惯量比 |
高加速,短机械时间常数 |
涡轮盘步进电机
| 步进涡轮盘 |
|
说明 |
特征 |
优势 |
|
超薄多极稀土涡轮盘磁铁 |
非常低的转子惯量 |
非常高的加速度 |
|
硅铁叠片制成的短铁芯磁路;绕线靠近气隙 |
低铁损 |
高启动/停机频率 |
| 高步进率时更高的扭矩 |
高速 |
|
独立磁路 |
相位间无连结 |
高功率体积比 |
|
简单磁路 |
正弦曲线扭矩函数,低定子锁转子的扭矩 |
微步模式中优异的角分辨率 |
|
最优设计的磁路 |
线性扭矩常数高达 2 至 3 倍额定电流 |
高峰值扭矩 |
|
高能磁铁 |
高功率重量比 |
用于移动应用中的电机 |
永磁步进 电机
| 永磁步进 |
|
说明 |
特征 |
优势 |
|
径向磁化永磁转子 |
高扭矩尺寸比 |
减少机器尺寸 |
|
绕线筒绕线结构 |
单极/双极绕组设计可达最佳性能表现 |
应用需要量身定制 |
|
烧结青铜轴承结构 – 滚珠轴承选项 |
长寿命润滑油 |
增加了机器质保 |
|
步进角变化 – 3.6 度至 20 度 |
用于更精细机械分辨率的设计 |
要求高分辨率 |
|
简单的电机构造 |
经过验证的简单机械构造与设计特征 |
通过定制满足应用要求 |
混合式步进电机
混合式步进 |
|
说明 |
特征 |
优势 |
|
铝制外壳结构 |
优异的散热性能 |
增加了负载周期,改善扭矩 |
|
多齿形转子和定子 – 步进角达到 0.9 度 |
精细的机械分辨率 |
应用中较高的精度 |
|
抓获接待轴承 |
防止轴承分拆 |
减少了操作中的噪音 |
| 直线步进电机轴向间隙减少到零 |
直线轴消除操作中的滑移 |
|
增强定子磁铁 |
n 同样设备中增加 40% 的扭矩 |
减少了个轴的尺寸 |
|
精密径向滚珠轴承结构 |
修改机械和电子选项 |
通过定制满足应用需求 |